Os sistemas de umidificação a vapor movidos a gás Condair GS são os primeiros umidificadores totalmente condensadores e líderes em eficiência do setor.
Com mais de duas décadas de experiência na fabricação de umidificadores a gás, a Condair sempre se esforça para desenvolver invenções anteriores para criar inovações novas e verdadeiras que abrangem design e funcionalidade. A mais recente série GS destaca cada um dos objetivos de alta prioridade e valores do cliente da Condair, ao mesmo tempo que os incorpora em nossa série mais eficiente até agora!
Combinando ecologia com tecnologia de ponta.
Os custos continuamente crescentes associados à energia eléctrica criaram uma procura cada vez maior de tecnologia alimentada a gás, que proporciona uma opção muito económica e amiga do ambiente no que diz respeito à humidificação. Por esses motivos, a Condair tem se esforçado para desenvolver um novo umidificador a gás que utilize o gás natural mais econômico e que também opere na classificação de alta eficiência. A Condair tem o orgulho de apresentar a você: o modelo GS Condensing System (CS) que proporciona uma eficiência de condensação substancial com uma média superior a 90%. Outra opção disponível da nossa Série GS é o modelo Low-Emissions (NX), que foi criado para atender exatamente aos regulamentos de emissões da Califórnia. O GS apresenta um modelo de alto valor devido à facilidade de operação e instalação, garantindo ao mesmo tempo um rápido retorno para atualizações de Alta Eficiência.
Economia de instalação
A economia mais notável ao instalar uma nova série GS será certamente o uso de uma opção de ventilação CPVC. Como uma opção alternativa perfeita à ventilação em aço inoxidável, o CPVC é incorporado nos modelos CS e NX, suportando a redução das temperaturas de exaustão de 140°F/60°C. Isto resulta não apenas em operações mais fáceis, mas também permite a redução do tempo nos períodos de retorno devido à grande redução dos custos de instalação.
Benefícios da tecnologia de umidificador a gás
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |