Publicar produtos
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 450 lb/hr

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 450 lb/hr

Traduzido por Google,

Os sistemas de humidificação a vapor a gás Condair GS são os primeiros humidificadores totalmente condensantes e líderes em eficiência do setor.

Com mais de duas décadas de experiência na fabricação de umidificadores a gás, a Condair sempre se esforça para aprimorar suas invenções anteriores e criar inovações genuínas que aliam design e funcionalidade. A mais recente série GS destaca cada um dos objetivos prioritários e valores da Condair voltados para o cliente, incorporando-os em nossa série mais eficiente até o momento!

Combinando respeito ao meio ambiente com tecnologia de ponta.

O aumento contínuo dos custos da energia elétrica criou uma demanda cada vez maior por tecnologia a gás, que oferece uma opção muito econômica e ecologicamente correta para umidificação. Por esses motivos, a Condair tem se empenhado no desenvolvimento de um novo umidificador a gás que utiliza o gás natural, mais econômico, e que também opera com alta eficiência. A Condair tem o orgulho de apresentar o modelo GS com Sistema de Condensação (CS), que oferece uma eficiência de condensação substancial, com média superior a 90%. Outra opção disponível na nossa Série GS é o modelo de Baixas Emissões (NX), criado para atender exatamente às normas de emissão da Califórnia. O GS representa um modelo de excelente custo-benefício devido à facilidade de operação e instalação, além de garantir um rápido retorno do investimento em upgrades para alta eficiência.

Economia na instalação

A economia mais notável na instalação de um novo modelo da série GS certamente será o uso da opção de ventilação em CPVC. Como uma alternativa perfeita à ventilação em aço inoxidável, o CPVC está presente nos modelos CS e NX, permitindo a redução da temperatura dos gases de exaustão em 60°C (140°F). Isso resulta não apenas em operações mais fáceis, mas também em um retorno do investimento mais rápido, devido à significativa redução dos custos de instalação.

Benefícios da tecnologia de umidificadores a gás

  • Condensação verdadeira de alta eficiência
  • Design compacto para fácil instalação
  • Produção higiênica de vapor a partir da ebulição
  • Formato compacto e opção de montagem
  • Ampla porta de limpeza para facilitar a manutenção.
  • Funciona com qualquer tipo de água: potável, desionizada e de osmose reversa.
  • Controle intuitivo por tela sensível ao toque
  • Integração padrão de BMS
  • Trocador de calor em aço inoxidável 316 tratado termicamente
  • purgadores automáticos programáveis


Especificação
  • GS 450 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 450 lb/hr


    GS 450 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 450 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-usa-ca-gs-450
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosSteam Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)70.6
  • Largura (polegadas)54.4
  • Profundidade (polegadas)29.1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States