Publicar produtos
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 50 &100 lb/hr

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 50 &100 lb/hr

Traduzido por Google,

Os sistemas de umidificação a vapor a gás Condair GS são os primeiros umidificadores totalmente condensantes e líderes em eficiência do setor.

Com mais de duas décadas de experiência na fabricação de umidificadores a gás, a Condair sempre se esforça para aproveitar as invenções anteriores para criar inovações novas e verdadeiras que abraçam design e funcionalidade. A mais recente série GS destaca cada um dos objetivos de alta prioridade da Condair e os valores do cliente, ao mesmo tempo em que os incorpora em nossa série mais eficiente até agora!

Combinando ecologia com tecnologia de ponta.

Os custos continuamente crescentes associados à energia elétrica criaram uma demanda cada vez maior por tecnologia a gás, que oferece uma opção muito econômica e ecológica em relação à umidificação.

Por essas razões, a Condair vem se esforçando para desenvolver um novo umidificador a gás que utilize o gás natural mais econômico e que também funcione sob a classificação de alta eficiência.

A Condair orgulha-se de lhe apresentar: o modelo GS Condensing System (CS) que proporciona uma eficiência de condensação substancial com uma média superior a 90%.

Outra opção disponível da nossa Série GS é o modelo Low-Emissions (NX), que foi criado para atender exatamente aos regulamentos de emissões da Califórnia. O GS apresenta um modelo de alto valor devido à facilidade de operação e instalação, garantindo um retorno rápido para atualizações de alta eficiência.

Economia de instalação

A economia mais notável ao instalar uma nova série GS certamente será o uso de uma opção de ventilação CPVC. Como uma opção alternativa perfeita para ventilação de aço inoxidável, o CPVC é incorporado nos modelos CS e NX, suportando a redução das temperaturas de exaustão de 140°F/60°C.

Isso resulta não apenas em operações mais fáceis, mas também permite a redução do tempo nos períodos de retorno devido aos custos de instalação também serem bastante reduzidos.

Benefícios da tecnologia de umidificador a gás

  • Verdadeira condensação de alta eficiência
  • Design empacotado para fácil instalação
  • Produção higiênica de vapor a partir da fervura
  • Tamanho compacto e opção de montagem
  • Grande porta de limpeza para fácil manutenção
  • Funciona com qualquer tipo de água: potável, DI, RO
  • Controle intuitivo da tela sensível ao toque
  • Integração BMS padrão
  • Trocador de calor 316 SS tratado termicamente
  • Blowdowns automáticos programáveis



Especificação
  • GS 50 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 50 lb/hr


    GS 50 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 50 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions


    GS 100 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 100 lb/hr


    GS 100 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 100 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions




Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-usa-ca-gs-50-100
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosSteam Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)68.5
  • Largura (polegadas)25.3
  • Profundidade (polegadas)21.4
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States