A vida está no ar
Esqueça tudo o que você sabia sobre umidificadores: as soluções Condair trazem qualidade de vida genuína para sua casa.
Umidificador de vapor para toda a casa
Umidificadores a vapor são usados há décadas para umidificar o ar em instalações industriais, hospitais e grandes edifícios comerciais. O umidificador a vapor RH3 para toda a casa leva essa tecnologia para ambientes menores, como casas de família e apartamentos. O sistema de umidificação do ar gera um vapor inodoro e higiênico.
Como funciona um umidificador a vapor?
A umidificação do ar por vapor pode ser controlada com muita precisão e higiene devido à alta temperatura da água. Eletrodos expansivos com uma estrutura especial de treliça permitem a geração rápida e eficiente de vapor. O nível de água no cilindro de vapor é ajustado automaticamente para controlar a saída de vapor necessária em quaisquer condições. O vapor gerado é alimentado através de uma mangueira ou bico e direcionado para o duto de ar, umidificando toda a casa.
Não é necessário reabastecer água
O sistema é conectado diretamente ao abastecimento de água da casa para garantir um suprimento constante de água usada para umidificação, sem necessidade de reposição manual de água.
Qualidade de higiene com vapor
A umidificação do ar a vapor utiliza vapor de água a temperaturas de 100 °C (212 °F). Isso elimina todos os germes e bactérias de forma confiável e garante uma umidificação higiênica do ar.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |