Publicar produtos
GS II OC 450 & 600 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

GS II OC 450 & 600 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

Traduzido por Google,

Umidificador a gás externo da série GS

Testado para iniciar e umidificar durante os invernos mais frios. A Condair é a fabricante líder em inovação em umidificação a gás.

Com o novo GS OC, estamos prontos para enfrentar o inverno e oferecer uma unidade que atenderá às necessidades de climas frios.

Aqui estão algumas razões pelas quais garantimos nossos produtos:

O GS OC foi testado a -40°C (-40°F) no National Research Council localizado em Ottawa, Canadá.

A instalação de pesquisa de testes climáticos foi projetada especificamente para avaliar o desempenho até mesmo dos maiores e mais longos equipamentos, veículos e componentes comerciais e militares sob condições climáticas severas.

O GS OC foi projetado para partida a frio a -40 °C (-40 °F) e sobreviver a eventos de gelo, vento e neve.

A unidade também conta com testes de IP extensivos e tem classificação IP55 para proteção contra entrada de poeira e água.

Especificação
  • Condair GS II OC Large

    • Max. Steam Capacity: 450 lb/hr or 600 lb/hr
    • Version with steam outlet "rear" or "top"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-usa-ca-gs2-oc-large
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosSteam Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)82.2
  • Largura (polegadas)75.3
  • Profundidade (polegadas)36.7
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States