Publicar produtos
ME - Evaporative Cooler and Humidifier
ME - Evaporative Cooler and Humidifier
ME - Evaporative Cooler and Humidifier

    ME - Evaporative Cooler and Humidifier

    Traduzido por Google,

    O umidificador Condair ME fornece controle de umidade de baixo consumo de energia e resfriamento evaporativo para uma unidade ou duto de tratamento de ar.

    Suas características inovadoras e patenteadas posicionam-no firmemente como o umidificador evaporativo líder mundial.

    Uma única unidade pode fornecer até 2.204 lb/h (1.000 kg/h) de umidificação e 630 kW de resfriamento evaporativo para um fluxo de ar enquanto opera com menos de 0,3 kW de eletricidade. Além de ser econômico de operar, o Condair ME também é fácil de operar com um painel de controle avançado com tela sensível ao toque, simples de manter com recursos de serviço líderes do setor e emprega o que há de mais moderno em tecnologia de higiene.

    Uma unidade hidráulica autônoma patenteada que fornece água para a parte superior do módulo evaporativo pode ser localizada dentro ou fora do duto. A montagem externa permite que a maior parte dos trabalhos de manutenção sejam realizados sem a necessidade de desligar e entrar na unidade de tratamento de ar.

    O Condair ME incorpora até cinco bombas de baixo consumo de energia de 32 W em vez de uma única bomba grande. Isto permite um consumo de energia proporcional à saída do sistema e fornece controle de até cinco estágios como padrão. Características e benefícios

    • Altas tarefas de umidificação e resfriamento em uma única unidade
    • Consumo de energia muito baixo
    • Evaporação instantânea exigindo comprimento de seção muito curto
    • Unidade hidráulica montada no duto ou externamente
    • Controle de até cinco estágios como padrão
    • Painel de controle avançado com tela de toque
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-usa-ca-me
    • Familia de productoCooler
    • Grupo de produtosEvaporative Cooler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCRefrigerador evaporativo
    • Código ETIMEG015230
    • Nome ETIMCooling systems
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_15_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater coolers
    • Código CSI MasterFormat 201423 76 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Evaporative Air-Cooling Equipment
    • Número OmniClass23-33 45 13
    • Título OmniclassHVAC Evaporative Coolers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States