Os umidificadores Condair SETC Steam Exchange geram vapor atmosférico limpo usando o vapor da caldeira da instalação como fonte de energia. O vapor da caldeira passa por trocadores de calor internos de aço inoxidável 316, transformando água doce em vapor à pressão atmosférica. Esta técnica evita que os tratamentos químicos da caldeira sejam dispersos no fornecimento de ar do edifício. O trocador de calor compacto em aço inoxidável 316 possui grandes superfícies planas para minimizar o acúmulo de incrustações no tanque do umidificador. A incrustação tende a cair da parede do trocador para o fundo do tanque, mantendo uma transferência eficiente de calor para a água e ampliando os intervalos entre as limpezas. A superfície lisa de aço inoxidável do tanque e o trocador de calor removível são facilmente limpos e mantidos.
Os umidificadores SETC oferecem flexibilidade de instalação sem precedentes. Eles podem ser configurados para sistemas de médio e grande porte. As unidades são embaladas em um gabinete com revestimento em pó e apresentam conexões de vapor, água e energia com pressão de ponto único. O resfriamento padrão da água drenada garante que a água drenada não exceda 60°C (140°F) para atender aos códigos de encanamento locais. A distribuição de vapor é facilmente realizada através do sistema de dutos HVAC ou em áreas individuais através de conjuntos de sopradores remotos.
Todos os umidificadores SETC possuem uma rotina automática de testes do sistema e uma janela de exibição que fornece leituras de parâmetros operacionais e funções de autodiagnóstico, incluindo indicação de serviço. O umidificador fará ajustes de serviço automaticamente ou acionará um desligamento enquanto exibe a função que requer atenção do operador. Os umidificadores SETC podem ser facilmente integrados a um sistema de controle HVAC central, por meio de uma interface de computador, para máxima flexibilidade de controle. Os umidificadores podem aceitar entradas de comando de um BMS para controlar automaticamente a saída do umidificador.
Os umidificadores Condair fornecem umidificação limpa, reduzindo os contaminantes transportados pelo ar e o subsequente absenteísmo dos funcionários relacionados à saúde. Os níveis corretos de umidade interior no inverno mantêm o conforto em temperaturas mais baixas e podem reduzir os custos de aquecimento
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |