Publicar produtos
SE-OC - Steam Exchange Outdoor Humidifier

SE-OC - Steam Exchange Outdoor Humidifier

Traduzido por Google,

Os umidificadores Condair SETC Outdoor Steam Exchange geram vapor atmosférico limpo usando o vapor da caldeira da instalação como fonte de energia. O vapor da caldeira passa por trocadores de calor internos de aço inoxidável 316, transformando água doce em vapor à pressão atmosférica. Esta técnica evita que os tratamentos químicos da caldeira sejam dispersos no fornecimento de ar do edifício. O trocador de calor compacto em aço inoxidável 316 possui grandes superfícies planas para minimizar o acúmulo de incrustações no tanque do umidificador. A incrustação tende a cair da parede do trocador para o fundo do tanque, mantendo uma transferência eficiente de calor para a água e ampliando os intervalos entre as limpezas. A superfície lisa de aço inoxidável do tanque e o trocador de calor removível são facilmente limpos e mantidos.

Os umidificadores SETC Outdoor oferecem flexibilidade de instalação sem precedentes. Eles podem ser configurados para sistemas de médio e grande porte. As unidades são embaladas em um gabinete integral à prova de intempéries e apresentam conexões de vapor, água e energia com pressão de ponto único. Mantenha-se aquecido, a proteção contra congelamento e os ventiladores de aquecimento e resfriamento são padrão. O resfriamento padrão da água drenada garante que a água drenada não exceda 60°C (140°F) para atender aos códigos de encanamento locais. A distribuição de vapor é facilmente realizada através do sistema de dutos HVAC ou em áreas individuais através de conjuntos de sopradores remotos.

Todos os umidificadores SETC Outdoor possuem uma rotina automática de testes do sistema e uma janela de exibição que fornece leituras de parâmetros operacionais e funções de autodiagnóstico, incluindo indicação de serviço. O umidificador fará ajustes de serviço automaticamente ou acionará um desligamento enquanto exibe a função que requer atenção do operador. Os umidificadores SETC Outdoor podem ser facilmente integrados a um sistema de controle HVAC central, por meio de uma interface de computador, para máxima flexibilidade de controle. Os umidificadores podem aceitar entradas de comando de um BMS para controlar automaticamente a saída do umidificador.

Os umidificadores Condair fornecem umidificação limpa, reduzindo os contaminantes transportados pelo ar e o subsequente absenteísmo dos funcionários relacionados à saúde. Os níveis corretos de umidade interior no inverno mantêm o conforto em temperaturas mais baixas e podem reduzir os custos de aquecimento.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-usa-ca-setc-oc
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosSteam Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers