Publicar produtos
Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier in Stainless Steel with 2x Pipe
Condair

Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier in Stainless Steel with 2x Pipe

Traduzido por Google,

O Condair Esco usa vapor da rede de vapor existente em um edifício para fornecer umidificação a uma unidade de tratamento de ar (AHU) ou duto. Ele condiciona o vapor para remover a condensação e garante que apenas vapor seco seja fornecido para controle de umidade.

O Condair Esco 10 DL40 pode operar em até 4 bar e fornecer até 250 kg/h de umidificação para uma AHU. Incorpora uma válvula de disco rotativo de cerâmica que oferece modulação de 0-100%, controle muito próximo e evita a possibilidade de vazamento de vapor quando fechada.

O tubo de vapor do Condair Esco tem pequenos bicos internos que extraem vapor apenas do centro do tubo de vapor, onde está mais quente e seco. Isso garante que qualquer condensação que ocorra em torno das bordas externas do resfriador não seja introduzida no duto.

Ao contrário de outros umidificadores de vapor pressurizado que incorporam lanças de vapor pré-aquecidas para evitar esse “esguicho”, o tubo de vapor do Esco reduz a transferência de calor para o fluxo de ar e fornece umidade instantânea sob demanda sem qualquer tempo de pré-aquecimento necessário.

O Condair Esco está disponível com unidades de válvulas de ferro fundido dúctil ou aço inoxidável e com uma variedade de opções de tubulação de vapor para atender às dimensões do duto e satisfazer as distâncias de umidificação (absorção) necessárias.

Especificação
  • Condair Esco 10 DL40 - with 2x steam pipe

    This is a configured product. Please contact your Condair partner for a selection according to your air handling unit or duct dimensions and the required humidity.

    Take care about the humidification distance downstream of the steam pipe. This distance is variable and depends on the given air conditions on site. Therefore, it's not possible to show this kind of clearance in the files directly. The humidification distance must be handled like a clearance. No obstacles can be placed within this distance.

    Accessories shown in the models:

    • Electric Actuator Condair CA150A-MP
    • Steam Trap Spirax Sarco: Type Ball Float and Thermostatic
    • Pressure Gauge

    Esco 10 - DL40 Double Pipe Type Overview

    • Admissible steam over pressure: 0.2 ... 4.0 bar
    • Min. required air handling unit / duct height: 700 mm

    Collector Dimensions:

    • 250 mm, 300 mm, 600 mm or 900 mm distance between the steam pipes available


    Collector Type max. admissible steam capacity [kg/h]

    • 116
    • 211
    • 250

    The collector type max. steam capacity must be higher, than the present steam capacity.


    Type 2-10/023:

    • Max. Steam Capacity 32 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 250 ... 399 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/038:

    • Max. Steam Capacity 54 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 400 ... 499 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/048:

    • Max. Steam Capacity 64 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 500 ... 599 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/058:

    • Max. Steam Capacity 82 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 600 ... 699 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/068:

    • Max. Steam Capacity 100 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 700 ... 899 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/088:

    • Max. Steam Capacity 124 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 900 ... 1199 mm
    • Collector Type 116 or 211, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/118:

    • Max. Steam Capacity 188 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1200 ... 1499 mm
    • Collector Type 116 or 211, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/148:

    • Max. Steam Capacity 236 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1500 ... 1799 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/178:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1800 ... 2099 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/208:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2100 ... 2399 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/238:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU)/ Duct width: 2400 ... 2699 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/268:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2700 ... 2998 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/298:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3000 ... 3299 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/328:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3300 ... 3599 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/358:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3600 ... 3899 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/388:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3900 ... 4299 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-esco-10-dl40-2-pipe-stainless-steel
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosPressurized Steam Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Direct-Steam-Injection Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Europa Oceânia
China
Angola
Argentina
Austria
Australia
India
Botswana
Chile
Belgium
New Zealand
Indonesia
Egypt
Uruguay
Bulgaria
Israel
Moçambique
Croatia
Jordan
Namibia
Czech Republic
Malaysia
South Africa
Denmark
Pakistan
Tunisia
Estonia
Saudi Arabia
Zimbabwe
Finland
Singapore
France
South Korea
Germany
Syria
Greece
Thailand