Publicar produtos
Esco 10 - DR73 - Pressurized Steam Humidifier
Condair

Esco 10 - DR73 - Pressurized Steam Humidifier

Traduzido por Google,

O Condair Esco utiliza vapor da rede de vapor existente em um edifício para fornecer umidificação a uma unidade de tratamento de ar (AHU) ou duto. Ele condiciona o vapor para remover a condensação e garante que apenas vapor seco seja fornecido para controle de umidade.

O Condair Esco 10 pode operar até 4 bar e fornecer até 250 kg/h de umidificação para uma AHU. Incorpora uma válvula de disco rotativo cerâmico que oferece modulação de 0-100%, controle muito próximo e evita a possibilidade de vazamento de vapor quando fechada.

O tubo de vapor do Condair Esco possui pequenos bicos internos que extraem vapor apenas do centro do tubo de vapor, onde está mais quente e seco. Isto garante que qualquer condensação que ocorra em torno das bordas externas do resfriador não seja introduzida no duto.

Ao contrário de outros umidificadores a vapor pressurizado que incorporam lanças de vapor pré-aquecidas para evitar esse “cuspir”, o tubo de vapor do Esco reduz a transferência de calor para o fluxo de ar e fornece umidade instantânea sob demanda, sem a necessidade de qualquer tempo de pré-aquecimento.

O Condair Esco está disponível com unidades de válvula em ferro fundido dúctil ou aço inoxidável e com uma variedade de opções de tubos de vapor para se adequar às dimensões do duto e satisfazer as distâncias de umidificação (absorção) necessárias.

Especificação
  • Condair Esco 10 - DR73

    This is a configured product. Please contact your Condair partner for a selection according to your air handling unit or duct dimensions and the required humidity.

    Take care about the humidification distance downstream of the steam pipe. This distance is variable and depends on the given air conditions on site. Therefore, it's not possible to show this kind of clearance in the files directly. The humidification distance must be handled like a clearance. No obstacles can be placed within this distance.

    Accessories shown in the models:

    • Electric Actuator Condair CA150A-MP
    • Steam Trap Spirax Sarco: Type Ball Float and Thermostatic
    • Pressure Gauge

    Variable Dimension:

    • Number of steam pipes
    • Steam pipe length (Q) and diameter (J)
    • First to last steam pipe (C)
    • Square tube diameter (N)
    • Offset first steam pipe (H)
    • For option "Wall support" only: "Distance collector to side wall" (UU)

    These information are available as soon the system is calculated in the Condair software CondairHELP.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-esco-10-dr73
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosPressurized Steam Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioDuctile Iron
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Direct-Steam-Injection Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Europa Oceânia
China
Angola
Argentina
Austria
Australia
India
Botswana
Chile
Belgium
New Zealand
Indonesia
Egypt
Uruguay
Bulgaria
Israel
Moçambique
Croatia
Jordan
Namibia
Czech Republic
Malaysia
South Africa
Denmark
Pakistan
Tunisia
Estonia
Saudi Arabia
Zimbabwe
Finland
Singapore
France
South Korea
Germany
Syria
Greece
Thailand