HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
Traduzido por Google,
O Condair HP fornece água desmineralizada com 65 bar de pressão para bicos atomizadores instalados dentro de um duto de ar. Os bicos de atomização avançados geram uma névoa extremamente fina que é rapidamente absorvida na corrente de ar, enquanto um separador de gotículas altamente eficiente contém qualquer excesso de água dentro da seção. O ar frio do umidificador é então liberado nas salas, criando um ambiente saudável e aumentando a produtividade.
Bicos de aço inoxidável fabricados com precisão atomizam a água em uma névoa fina. Os bicos são instalados em coletores de aço inoxidável e são distribuídos de forma otimizada por todo o duto. Isso garante que a água evapore rápida e eficientemente na corrente de ar. Sete opções de controle disponíveis adaptam o desempenho do sistema às necessidades de praticamente qualquer projeto.
Qualquer água que não seja evaporada dentro da distância disponível é capturada e drenada por um separador de gotas. O separador de gotas foi projetado para montagem rápida e fácil e possui estrutura de aço inoxidável.
Especificações técnicas
Ref.ª únicacondair-hp
Familia de productoAir Humidifier
Grupo de produtosAdiabatic High Pressure Humidifier