Publicar produtos
ME -  Evaporative Humidifier & Cooler
ME -  Evaporative Humidifier & Cooler
ME -  Evaporative Humidifier & Cooler
    Condair

    ME - Evaporative Humidifier & Cooler

    Traduzido por Google,
    O Condair ME fornece controle de umidade de baixa energia e resfriamento evaporativo para uma unidade de tratamento de ar ou duto.

    Uma única unidade pode fornecer até 1.000 kg/h de umidificação e 630 kW de resfriamento evaporativo para um fluxo de ar enquanto opera com menos de 0,3 kW de eletricidade. Além de ser econômico para operar, o Condair ME também é fácil de operar com um painel de controle de tela sensível ao toque avançado, simples de manter com recursos de serviço líderes do setor e emprega a mais recente tecnologia de higiene.

    A unidade hidráulica autônoma fornece água para o topo do módulo evaporativo, localizado dentro ou fora do duto. A montagem externa permite que a maioria dos serviços seja realizada sem ter que desligar e entrar na unidade de tratamento de ar.

    O Condair ME incorpora até cinco bombas de 32 W de baixa energia em vez de uma única bomba grande. Isso permite o consumo de energia proporcional à saída do sistema e fornece controle de até cinco estágios como padrão.

    Os umidificadores evaporativos fornecem umidificação instantânea sem aerossóis na AHU. Isso significa que eles podem ser colocados em comprimentos de seção curtos sem o risco de molhar nas curvas. Como os minerais deixados para trás após a evaporação são enviados regularmente para drenagem, os requisitos de serviço são consideravelmente menores do que a umidificação a vapor.

    Características e benefícios
    • Altas funções de umidificação e resfriamento de uma única unidade
    • Consumo de energia muito baixo
    • Evaporação instantânea que requer comprimento de seção muito curto
    • Unidade hidráulica montada no duto ou externamente
    • Controle de até cinco estágios como padrão
    • Painel de controle avançado da tela de toque
    Especificação
    • Condair ME II - Evaporative Humidifier / Cooler

      Evaporative Media Materials:

      • Polyester
      • Glass Fibre


      Evaporator Dimension:

      • Width 604 ... 3004 mm
      • Height 625 ... 4000 mm


      Please find Control Unit under "Condair ME II - Control Unit"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-humidifier-meseries
    • Familia de productoCooler
    • Grupo de produtosEvaporative Cooler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCRefrigerador evaporativo
    • Nome UNSPSCEvaporative coolers
    • Código UNSPSC40101703
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEvaporative cooling units
    • Número OmniClass23-33 45 13
    • Título OmniclassHVAC Evaporative Coolers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Europa Oceânia