Publicar produtos
MD- Hydraulic Unit for Diffusion Membrane Humidifier
Condair

MD- Hydraulic Unit for Diffusion Membrane Humidifier

Traduzido por Google,

Condair HumiLife – A solução ERV eficiente

O princípio da umidificação por difusão baseia-se na difusão natural da umidade por meio de uma membrana impermeável e respirável. Este conceito também é aplicado em roupas funcionais modernas para remover a umidade corporal na forma de vapor d’água.

A umidificação do ar para ventilação doméstica controlada utiliza uma membrana industrial altamente eficiente. Isto permite que o sistema seja operado de forma higiênica, evitando que o fluxo de ar entre em contato com superfícies molhadas.

Especificação
  • Condair MD-FB: Hydraulic Unit

    • Max. Humidification Capacity: 2 kg/h
    • Connection for floor heating and 1x electrical heating element
    • Electrical Power Consumption: 800 VA

    Condair MD-EL: Hydraulic Unit

    • Max. Humidification Capacity: 2 kg/h
    • 2x electrical heating element
    • Electrical Power Consumption: 1550 VA


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-md-hydraulic-unit
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosDiffusion Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)596
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)307
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39
  • Uniclass 2015 DescriçãoHumidifiers and dehumidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Germany
Switzerland