Publicar produtos
OptiSorp - Steam Distribution System
OptiSorp - Steam Distribution System
OptiSorp - Steam Distribution System
    Condair

    OptiSorp - Steam Distribution System

    Traduzido por Google,

    O sistema de distribuição de vapor OptiSorp garante uma distribuição uniforme do vapor no duto através de múltiplos tubos, reduzindo consideravelmente a distância de umidificação. Os tubos de distribuição são equipados com bicos que distribuem o vapor por toda a área da seção transversal do duto. A distância de absorção é até 4 vezes menor do que em tubos de distribuição de vapor convencionais. O OptiSorp é fabricado exclusivamente em aço inoxidável e plástico de alta qualidade, atendendo assim aos mais altos requisitos de higiene.

    O Condair OptiSorp foi projetado para funcionar com os umidificadores Condair RS, EL ou GS.

    • Adequado para humidificadores de vapor atmosférico
    • Distâncias mínimas de humidificação
    • Livre de gotículas
    • Operação sem desgaste
    • Pronto para entrar em operação em pouco tempo.
    Especificação
    • OptiSorp System 1: Up to 45 kg/h steam capacity

      OptiSorp System 2: Up to 90 kg/h steam capacity

      OptiSorp System 3: Up to 135 kg/h steam capacity

      OptiSorp System 4: Up to 180 kg/h steam capacity

      OptiSorp Lengts (Dimension L):

      • 350 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2300 mm, 2500 mm

      OptiSorp Distance between Collector Pipes (Dimension D2):

      • System 1: 350 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm

      • System 2: 350 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm

      • System 3: 2x 325 mm, 2x 400 mm, 2x 500 mm, 2x 600 mm, 2x 750 mm, 2x 900 mm, 2x 1050 mm, 2x 1200 mm, 2x 1350 mm, 2x 1500 mm

      • System 4: 2x 300 mm, 2x 375 mm, 2x 475 mm, 2x 575 mm, 2x 725 mm, 2x 875 mm, 2x 1050 mm, 2x 1200 mm, 2x 1350 mm, 2x 1500 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-optisorp
    • Familia de productoSteam Distribution
    • Grupo de produtosSteam Distribution Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-19
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCSegmento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam and condensate distribution products
    • Código CSI MasterFormat 201423 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Steam and Condensate Piping and Pumps

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Europa Oceânia