Publicar produtos
RO-H - Reverse Osmosis
RO-H - Reverse Osmosis
    Condair

    RO-H - Reverse Osmosis

    Traduzido por Google,

    Tratamento de água por osmose reversa eficaz e econômico para umidificação.

    RO-H da Condair

    O Sistema de Osmose Reversa Condair RO-H é um sistema para a produção de água pura. Remove mais de 95% de todos os sais e minerais contidos na água da torneira.

    Por que osmose reversa?

    A osmose reversa ajuda na remoção de minerais indesejados e bactérias da água. Quando emparelhado com sistemas de umidificação, o Condair RO-H oferece benefícios de operação, energia e manutenção.

    Ao tratar a água de abastecimento do umidificador, qualquer acúmulo de calcário no sistema é praticamente eliminado e a operação higiênica é alcançada.

    Especificação
    • RO-H: 230 V 50 ... 60 Hz

      Max. Pure Water Output at 5 °C Water Temperature: 

      • 20 l/h

      Option:

      Powder coated steel hood cover


      More information:

      Please find operating and installation instructions under "Downloads" or contact your Condair partner.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-ro-h
    • Familia de productoWater Treatment
    • Grupo de produtosReverse Osmosis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)475
    • Largura (mm)386
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCFiltro
    • Código ETIMEC001210
    • Nome ETIMWater filter
    • Nome UNSPSCReverse osmosis pumps
    • Código UNSPSC40151522
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_55_97_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoReverse osmosis units
    • Código CSI MasterFormat 201422 67 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Reverse-Osmosis Water Equipment
    • Número OmniClass23-27 55 29 19
    • Título OmniclassReverse Osmosis Units

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Europa Oceânia