Publicar produtos
AL105NX Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon
AL105NX Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon
AL105NX Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon

    AL105NX Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon

    Traduzido por Google,

    Aprovado globalmente para aplicações marítimas, contra incêndio e gerais, o baixo consumo de corrente e o alto SPL em um gabinete robusto e retardante de fogo garantem que o AL105NX seja adequado para todas as aplicações de sinalização, incluindo incêndio, segurança e controle de processos. A sirene de alarme e o farol estroboscópico de xenônio podem ser conectados a partir de fontes únicas ou separadas para operação simultânea ou independente.

    Características

    • Sincronização automática
    • Classificação contínua
    • Entradas duplas de cabo roscado M20x1,5mm - adaptadores disponíveis
    • Terminações de cabos conectáveis ​​duplicadas - Classe A
    • Proteção de entrada IP66 Tipo 4/4X/13/3R
    • 64 frequências de tom de alarme e 4 estágios de alarme ativados remotamente
    • Disponível com configurações e frequências de tons personalizadas
    • Diodo polarizado para uso em circuitos supervisionados
    Especificação
    • Alarm Horn:
      Maximum output:113dB(A) @ 1 m ±3dB [104dB(A) @ 10ft/3m ±3dB]
      Nominal output:106dB(A) @ 1m ±3dB [97dB(A) @ 10ft/3m ±3dB]
      No. of tones:64 (UKOOA / PFEER compliant)
      No. of stages:4
      Volume control:-12dB(A) tone dependent
      Effective range:58m/190ft @ 1KHz
      In rush:636mA within 4.0ms @ 24Vdc
      Stage switching:Negative (common positive)
      Xenon Strobe:
      Energy:5 Joules(5Ws)
      Flash rate:1Hz (60 fpm)
      DC units: 1.5Hz (90 fpm) & Double strike
      Peak Candela:500,000 cd – calculated from energy (J)
      Effective cd:250 cd – calculated from energy (J)
      Peak Candela:86,935 cd* – measured ref. to I.E.S.
      Effective cd:200 cd* – measured ref. to I.E.S.
      Tube life:Emissions may reduce to 70% after 8 million flashes
      General:
      Ingress protection:IP66 Type 4/4X/13/3R
      Enclosure:High impact UL94 V0 & 5VA FR ABS/PC
      Lens colour filter:Field replaceable UV stable PC
      Terminals:0.5 – 2.5mm² (20-14 AWG)
      Line monitoring:Diode polarized for use in supervised circuits
      Operating:-40 to +66°C [-40° to +151°F]
      Storage:-40 to +70°C [-40° to +158°F]
      Relative humidity:95% at 20°C [68°F]
      Vibration test:35Hz for a duration 4Hr (UL464/UL1638)
      Jarring test:3ft/lb Energy (UL464/UL1638)
      Impact test:3x 5lb (UL464/UL1638)
      MTBF DC:114.79 years / 1,005,530 hours – MIL 217
      MTBF AC:86.29 years / 755,857 hours – MIL 217
      Weight DC:0.95kg / 2.10Ibs
      Weight AC:1.20kg / 2.64Ibs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaal105nx-horn-strobe-combo
    • Familia de productoSignals and Alarms
    • Grupo de produtosCombination Signaling Alarms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC000130
    • Nome ETIMSignal horn
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
    • Código CSI MasterFormat 201428 31 63.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
    • Número OmniClass23-29 31 15 13
    • Título OmniclassAudible Fire Notification Devices Horn