Publicar produtos
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages

    Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages

    Traduzido por Google,

    O Sistema de Detecção de Gás em Garagem de Estacionamento / Detector de CO NO2 da Conspec mantém níveis seguros de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio em vagas de estacionamento fechadas. Relés de contato seco com pontos de alarme programáveis ​​são fornecidos para controle do ventilador e podem ser usados ​​em conjunto com relés externos para controle de persianas/dampers. Após um alarme predefinido, os relés mudarão de estado para iniciar o(s) ventilador(es). Assim que a concentração cair abaixo de um nível predefinido, um cronômetro de 5 minutos será iniciado para desligar o ventilador. Isto evita ciclos curtos e possíveis danos ao motor do ventilador. As comunicações Modbus (opcional) podem ser usadas para monitoramento com um sistema de automação predial (BAS) e (2) saídas opcionais de 4-20 mA podem ser usadas para enviar um sinal para ventiladores controlados por inversores de frequência variável (VFD). O detector pode suportar extensão remota de cabos de sensores de monóxido de carbono ou dióxido de nitrogênio (opcional) a uma distância de até 100 pés.

    Características

    • Vida útil do sensor de 5 anos
    • Auto diagnóstico
    • Contatos de relé integrados
    • Alarme integrado de 80 db
    • Reinicialização automática após perda de energia
    • Visor LCD brilhante
    • Garantia limitada de 2 anos

    Formulários

    • Garagens de estacionamento fechadas
    • Instalações de manutenção de veículos
    • Fábricas/Armazéns
    • Terminais e depósitos de ônibus
    • Túneis
    • Concessionárias de automóveis
    • Delegacias de Bombeiros/Polícia
    • Baias de serviço
    Especificação
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Monoxide CO
      • Gas Detector
      • Gas Monitor
      • CO Sensor
      • No2 Sensor
      • Optio
      • CO NO2
      • Nitrogen Dioxide
      • Carbon Monoxide
      • Nitrogen Dioxide Detector
      • Carbon Monoxide Detector
      • Nitrogen Dioxide Monitor
      • Carbon Monoxide Monitor
      • NO2 monitor
      • CO monitor
      • Carbon monoxide gas detector
      • Nitrogen Dioxide gas detector
      • Parking Garage
      • Parking garage gas monitor
      • Parking garage CO detector
      • Parking garage CO & NO2 detector
      • Parking garage CO monitor
      • Parking garage CO & NO2 Monitor
      • Ventilation control
      • Garage CO
      • Garage NO2
      • Gas monitoring system
      • carbon monoxide detector garage
      • carbon monoxide detector for garage
      • CO detection
      • NO2 detection
      • co detector
      • NO2 detector
      • carbon monoxide detector for vehicle
      • Nitrogen Dioxide detector for vehicle
      • CO monitoring system
      • parking garage exhaust fan
      • garage co detector
      • co detector in garage
      • CO
      • NO2
      • carbon monoxide ventilation system
      • co/no2 detector
      • carbon monoxide monitoring systems
      • parking garage carbon monoxide detector system LA
      • parking garage carbon monoxide detector system Las Angeles
      • carbon monoxide detector garage
      • carbon monoxide detector for car
      • carbonmonoxide detector
      • carbon monoxide detecter
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoptio-v-parking-garage-gas-detection-system
    • Familia de productoFire Protection Products
    • Grupo de produtosGas Detectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC002455
    • Nome ETIMGas detector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas detectors
    • Código CSI MasterFormat 201428 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
    • Número OmniClass23-27 11 27 17
    • Título OmniclassGas Detectors