Publicar produtos
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations

    Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations

    Traduzido por Google,

    O detector multigás fixo OPTIO XP pode fornecer cobertura de detecção para até 6 sensores ou servir como gateway para seu sistema de detecção de gás OPTIO sem fio. Sensores remotos opcionais podem ser conectados a até 100 pés, proporcionando ao sistema de detecção uma enorme área de cobertura ao usar vários sensores. As saídas do OPTIO XP consistem em 4 contatos de relé secos, (2) saídas analógicas de 4-20mA e comunicações Modbus RTU através de RS-485.

    Características

    • Até 6 sensores com capacidade de detectar mais de 100 gases
    • Sensores remotos de até 100'
    • Configurável como um gateway de 32 nós para o Sistema de Detecção de Gás Wireless OPTIO
    • Para uso em áreas classificadas
    • Interface fácil de usar com controle remoto infravermelho
    Especificação
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Methane CH4
      • Hydrogen
      • Hydrogen Sulfide H2S
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Dioxide CO2
      • Oxygen O2
      • Chlorine CL2
      • Ammonia NH3
      • Ozone O3
      • Nitric Oxide NO
      • Propane C3H8
      • Hydrogen Cyanide HCN
      • Hydrogen Chloride HCL
      • Sulfur Dioxide SO2
      • VOCs (Volatile Organic Compounds)

      Contact Conspec to inquire about gases not listed.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoptio-xp-fixed-multi-gas-detector
    • Familia de productoFire Protection Products
    • Grupo de produtosGas Detectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC002455
    • Nome ETIMGas detector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas detectors
    • Código CSI MasterFormat 201428 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
    • Número OmniClass23-27 11 27 17
    • Título OmniclassGas Detectors