Publicar produtos
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety

    Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety

    Traduzido por Google,

    O sistema de detecção de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio do estacionamento da Conspec aciona exaustores e/ou alarmes quando os níveis de monóxido de carbono e/ou dióxido de nitrogênio se tornam inseguros. A fácil instalação e configuração tornam este detector a escolha preferida para detecção de CO e NO 2 em estacionamentos.

    O controlador de ventilador de ventilação Optio PGM da CONSPEC é projetado para áreas de estacionamento onde os gases Monóxido de Carbono e Dióxido de Nitrogênio devem ser continuamente ventilados ou ter um dispositivo de detecção de gás instalado. Antes que um nível inseguro de Monóxido de Carbono e/ou Dióxido de Nitrogênio seja atingido, o detector sinalizará aos ventiladores para circularem e operarem até que a atmosfera na área retorne ao normal.

    Vários detectores podem ser instalados e facilmente conectados sem a necessidade de um painel/controlador central por meio de uma simples conexão em série dos detectores. As luzes indicadoras de LED mostram claramente o status do detector e um grande display LCD mostra continuamente os níveis de CO e NO2 que estão sendo monitorados. Em caso de perda de energia ou mau funcionamento, o Optio PGM ativa o sistema de ventilação.

    As despesas com eletricidade e aquecimento podem ser drasticamente reduzidas devido aos ventiladores funcionarem apenas quando necessário, em vez de funcionarem continuamente. Podem ser alcançadas poupanças de energia até 85% e, na maioria dos casos, o retorno do custo do sistema é obtido num ano ou menos! Entre em contato com a Conspec Controls para obter a economia de custos que você pode obter.

    Gases detectados

    • Monóxido de Carbono CO
    • Dióxido de nitrogênio NO2

    Características

    • Longa vida útil do sensor
    • Auto diagnóstico
    • Redefinição automática após perda de energia
    • Dois (2) contatos de relé integrados
    • Duas (2) saídas 4-20mA (opcional)
    • Alarme integrado de 85db
    • Visor LCD brilhante
    • O sensor de dióxido de nitrogênio pode ser interno ou localizado remotamente até 100 pés
    • Compatível com California Title 24 (quando usado com Primus V Controller)
    • UL61010-1 aprovado
    • Aprovado pela UL2075 (pendente)

    Formulários

    • Garagens de estacionamento fechadas
    • Instalações de manutenção de veículos
    • Fábricas / Armazéns
    • Terminais e depósitos de ônibus
    • Túneis
    • Concessionárias de automóveis
    • Delegacias de Bombeiros/Polícia
    • Baias de serviço

    Acessórios

    • Controlador Primus V
    • Chifres e estroboscópios
    • Kits de calibração
    • Sensor de substituição CO
    • Sensor de substituição NO2
    • Fonte de energia
    • Controle remoto infravermelho
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoptio-pgm-gas-detector
    • Familia de productoFire Protection Products
    • Grupo de produtosGas Detectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC002455
    • Nome ETIMGas detector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas detectors
    • Código CSI MasterFormat 201428 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
    • Número OmniClass23-27 11 27 17
    • Título OmniclassGas Detectors