Publicar produtos
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector

    CN Series Fixed Gas Detector

    Traduzido por Google,

    O detector de gás fixo da série CN suporta mais de 35 tipos de sensores, dando-lhe a capacidade de detectar mais de 100 gases diferentes. Um sensor remoto opcional pode ser colocado em áreas potencialmente perigosas enquanto o transmissor pode ser monitorado com segurança. Relés de contato seco para alarme de 1º nível, alarme de 2º nível e falha podem ser usados ​​para alarme ou controle de processo. O sinal de saída analógica 4-20mA ou comunicações Modbus RS-485 opcionais podem ser conectados a qualquer sistema PLC, DCS ou EMS existente.

    Características

    • Indicadores de status LED brilhantes
    • Visor LCD retroiluminado
    • Longa vida útil do sensor
    • Reinicialização automática após perda/interrupção de energia
    • Compensação de temperatura e umidade
    • Alta imunidade a RFI e EMI
    • Garantia limitada de um ano

    Formulários

    • Instalações automotivas
    • Fábricas/Armazéns
    • Salas de caldeiras/geradoras
    • Instalações de tratamento de água
    • Estações de tratamento de águas residuais
    • Processamento Químico
    • Exploração Petroquímica
    • Fábricas de Celulose e Papel
    • Laboratórios Farmacêuticos
    • Instalações de Telecomunicações
    • Instalações de semicondutores
    • Centrais de Energia/Cogeração
    Especificação
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Hydrogen Sulfide H2S
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Dioxide CO2
      • Oxygen O2
      • Chlorine CL2
      • Ammonia NH3
      • Ozone O3
      • Nitric Oxide NO
      • Propane C3H8
      • Hydrogen Cyanide HCN
      • Hydrogen Chloride HCL
      • Sulfur Dioxide SO2
      • VOCs (Volatile Organic Compounds)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacn-series-fixed-gas-detector
    • Familia de productoFire Protection Products
    • Grupo de produtosGas Detectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC002455
    • Nome ETIMGas detector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas detectors
    • Código CSI MasterFormat 201428 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
    • Número OmniClass23-27 11 27 17
    • Título OmniclassGas Detectors