Publicar produtos
CX Series Fixed Gas Detector

CX Series Fixed Gas Detector

Traduzido por Google,

O detector de gás fixo da Série CX suporta mais de 35 tipos de sensores, dando-lhe a capacidade de detectar mais de 100 gases diferentes. Um sensor remoto opcional pode ser colocado em áreas potencialmente perigosas enquanto o transmissor pode ser monitorado com segurança. Relés de contato seco para alarme de 1º nível, alarme de 2º nível e falha podem ser usados ​​para alarme ou controle de processo. O sinal de saída analógica 4-20mA ou comunicações Modbus RS-485 opcionais podem ser conectados a qualquer sistema PLC, DCS ou EMS existente.

Características

  • Indicadores de status LED brilhantes
  • Visor LCD retroiluminado
  • Longa vida útil do sensor
  • Reinicialização automática após perda/interrupção de energia
  • Compensação de temperatura e umidade
  • Alta imunidade a RFI e EMI
  • Garantia limitada de um ano

Formulários

  • Instalações automotivas
  • Fábricas/Armazéns
  • Salas de caldeiras/geradoras
  • Instalações de tratamento de água
  • Estações de tratamento de águas residuais
  • Processamento Químico
  • Exploração Petroquímica
  • Fábricas de Celulose e Papel
  • Laboratórios Farmacêuticos
  • Instalações de Telecomunicações
  • Instalações de semicondutores
  • Usinas de energia/cogeração
Especificação
  • Gases Detected

    • Carbon Monoxide CO
    • Methane CH4
    • Hydrogen
    • Hydrogen Sulfide H2S
    • Nitrogen Dioxide NO2
    • Carbon Dioxide CO2
    • Oxygen O2
    • Chlorine CL2
    • Ammonia NH3
    • Ozone O3
    • Nitric Oxide NO
    • Propane C3H8
    • Hydrogen Cyanide HCN
    • Hydrogen Chloride HCL
    • Sulfur Dioxide SO2
    • VOCs (Volatile Organic Compounds)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacx-series-fixed-gas-detector
  • Familia de productoFire Protection Products
  • Grupo de produtosGas Detectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC002455
  • Nome ETIMGas detector
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas detectors
  • Código CSI MasterFormat 201428 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-27 11 27 17
  • Título OmniclassGas Detectors

Disponibilidade da região

América do Norte