Publicar produtos
D381 Flame Detector

D381 Flame Detector

Traduzido por Google,

O Detector de Chama Multi-Espectro UV/3-IR Modelo D381 da Detectors Incorporated é o detector de chama óptica de chama óptica mais avançado projetado para responder a incêndios de hidrocarbonetos, não hidrocarbonetos e hidrogênio enquanto rejeita fontes de alarme falso. Os detectores D381 detectam a radiação UV no espectro ultravioleta e a radiação infravermelha em 3 bandas discretas do espectro IR para detectar incêndios. A resposta de chama e a rejeição de fonte falsa para os modelos D381 são realizadas utilizando o Método de Convolução e DSP Avançado (Processamento de Sinal Digital) em conjunto com algoritmos codificados que identificam comprimentos de onda específicos de energia. O detector é capaz de responder a incêndios de hidrocarbonetos e não hidrocarbonetos a uma distância de mais de 25 metros. Tudo isso rejeitando fontes falsas.

O detector D381 foi projetado para uma infinidade de aplicações. O detector responderá a incêndios de n-heptano ou IPA de 1 pé x 1 pé a uma distância de 60 metros em aproximadamente 3 a 5 segundos. O Modelo D381 é um detector de chama de alta velocidade projetado especificamente para aplicações de tinta spray líquida e revestimento em pó ou em qualquer lugar onde seja necessário um tempo de detecção rápido. Os Modelos da série D381 são detectores autônomos de incêndio e chamas em gabinete de alumínio estanque NEMA 4 (IP66/67). Os detectores apresentam autoteste automático para verificar continuamente a integridade do caminho óptico enquanto monitoram os componentes eletrônicos para garantir operação confiável e relatórios de falhas.

Os detectores são fornecidos com relés de Alarme/Auxiliar/Falha e saídas RS485. Eles podem armazenar 200 eventos e 6 FireGraphs em sua memória FRMA. Aquecedor e saídas analógicas de 0 a 20 mA são opções disponíveis.

Características

  • Design multiespectro 3IR + UV
  • Detecta incêndios em hidrocarbonetos, não hidrocarbonetos e hidrogênio com a mais alta imunidade a alarmes falsos.
  • Saídas padrão: Aviso/Alarme/Falha/Relés auxiliares e RS-485 ModBus
  • Registro de histórico de 200 eventos e 6 FireGraphs®
  • Tempo ajustável/atraso de verificação de até 20 segundos.
  • Autoteste automático verificando circuitos eletrônicos e teste de integridade do caminho óptico com OptiRadar®
  • Gabinete de alumínio sem cobre, acabamento com pintura eletrostática a pó.
  • Modo de teste para testes manuais
  • Bloco terminal de parafuso para conexões fáceis
  • Cego Solar
  • Opção de aquecedor para evitar condensação e formação de gelo.
  • A opção de saída 0-20mA está disponível
  • Alta imunidade a alarmes falsos contra fontes externas não relacionadas a incêndio
  • Fabricado nos EUA com garantia de 5 anos.
  • Compatível com RFI e EMC
  • Atende aos requisitos SIL 2
  • FM/CFM/CSFM aprovado
  • Gabinete NEMA 4 (IP66/67)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicad381-flame-detector
  • Familia de productoFire Protection Products
  • Grupo de produtosFlame Detectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001763
  • Nome ETIMFire detector
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPoint flame detectors
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 13 15
  • Título OmniclassFlame Detectors

Disponibilidade da região

América do Norte