Publicar produtos
SafeFire Linear Heat Detection Cable with Optional DLM-Z2 Controller and

SafeFire Linear Heat Detection Cable with Optional DLM-Z2 Controller and

Traduzido por Google,

O cabo sensor é formado por um par de condutores de aço trançados, cada um com isolamento sensível à temperatura e, em seguida, uma luva externa geral. Quando o isolamento sensível à temperatura atinge a temperatura de alarme predeterminada, os dois condutores entram em curto, fornecendo o sinal de alarme. O cabo pode ser ligado a qualquer unidade capaz de monitorizar um sinal de alarme comutado ou digital (ou seja, painel de incêndio convencional, unidade de monitorização de interruptor endereçável ou PLC). A capacidade de detecção de incêndio pode ser aprimorada quando o LHD é usado em conjunto com a Interface de Localização Digital (DU).

O cabo LHD é classificado como um “dispositivo simples” e, portanto, com o uso de barreiras intrinsecamente seguras (IS) adequadas para limitar a energia a um nível seguro, pode ser usado em áreas perigosas. O cabo de detecção linear de calor pode ser cortado conforme necessário e, com sua facilidade de instalação e baixa manutenção, fornece uma solução econômica onde os gastos do projeto precisam ser mantidos no mínimo. O cabo Linesense de detecção de calor linear possui a mais ampla faixa de temperaturas de alarme de 68°C a 240°C.

Características

  • Operação simples do switch digital
  • Detecção contínua ao longo do comprimento total do elemento
  • Temperatura de alarme fixa. Não é afetado por mudanças na temperatura ambiente
  • Compatível com unidades de monitoramento de comutação e painéis de alarme convencionais
  • Adequado para uso em áreas perigosas usando barreiras de segurança
  • Luva externa de PVC resistente a UV
  • Construção robusta e durável
  • Instalação simples e sem manutenção
  • Pequeno diâmetro e raio de curvatura
  • FM aprovado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadlm-z2_controller-and-linear-heat-detection-cable
  • Familia de productoFire Protection Products
  • Grupo de produtosLinear Heat Detection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001763
  • Nome ETIMFire detector
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire detection and alarm systems
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 00
  • Título OmniclassFire Detection Devices

Disponibilidade da região

América do Norte