O sistema Fireray® 5000 é um detector de fumaça por feixe reflexivo infravermelho com autoalinhamento e autocorreção. Até 2 cabeças detectoras podem reportar-se a um único controlador de nível de solo. Além disso, cada controlador do sistema abriga dois pares de relés de incêndio e de falha, um por Detector. Uma vez instalada a cabeça do detector, usando o sistema de montagem de fácil ajuste, um LASER integral pode ser ativado. Isto permite que o prisma reflexivo seja localizado rapidamente e com confiança.
A função Auto-Align garante alinhamento adequado e sinal máximo durante a instalação do Beam. O Building Movement Tracking™ orienta e mantém automaticamente o feixe na posição ideal para um desempenho confiável. O sinal gerado no elemento Transmissor e refletido pelo Prisma de volta ao elemento Receptor é analisado quanto à presença de fumaça. O microprocessador interno determina uma condição de alarme quando um nível predeterminado de obscurecimento é atingido.
O sistema foi projetado para ser montado de forma que a viga se projete entre 19” (0,5 m) e 24” (0,6 m) abaixo do teto. A detecção lateral pode ser de até 30 pés. (9,144 m) em ambos os lados do feixe, proporcionando uma área de cobertura total máxima de até 19.800 pés quadrados (60 pés x 330 pés ou 18,29 m x 100 m). Para instalações em conformidade com UL268/NFPA72, a distância máxima do Detector e Refletor do teto deve ser 10% da distância entre o piso e o teto.
Características
• Até 2 cabeças detectoras reportando-se a um controlador de baixo nível
• Alcance de 8 m a 100 m (26,2 pés a 328 pés)
• O kit Prisma de Longo Alcance estende o alcance de 160 pés (50 m) a 330 pés (100 m)
• Montagem em prisma assistida por laser integrada
• Alinhamento automático de 2 a 4 minutos por cabeça
• Building Movement Tracking™: Correção automática devido à mudança de construção
• Teste de incêndio de aceitação de obscurecimento eletrônico UL/ULC/FM integrado
• Compensação de contaminação
• Relés de problema e alarme separados para cada um dos 2 canais
• Configurações protegidas por senha
• Baixo consumo de corrente de 5 a 8,5 mA
• Orifícios de conduíte de 1/2”/M-20 integrados no controlador do sistema
• Limites de alarme programáveis: 10% - 60% em incrementos de 1%
• Atraso programável de falha e alarme: 2 a 30 segundos
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |