Tamanho: 4" (para enquadramento 2x4) e 6" (para enquadramento 2x6)
A caixa de ventilação do secador de metal DBX1000M com encaixe no anel de acabamento. As caixas de ventilação do secador DBX1000M são revestidas com pó branco, aço de calibre 22, vêm em dois tamanhos 4″ (para uma parede de 2 × 4) ou um tamanho de 6″. (Para uma parede 2 × 6) Estas caixas de ventilação do secador também podem ser usadas para ventilação para baixo, basta virar a caixa de cabeça para baixo. O DBX1000M também vem com um encaixe no anel de acabamento.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |