Publicar produtos
DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring
DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring
DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring

    DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring

    Traduzido por Google,

    Caixa de Ventilação para Secadora em Metal com Revestimento em Pó, Calibre 24. A caixa de ventilação para secadora DBX1017FR, de baixo custo, possui revestimento em pó branco para combinar com a caixa da lavadora. A caixa mede 25,4 cm de largura por 43,2 cm de altura e foi projetada para encaixar em uma parede com estrutura de 5 x 15 cm ou 5 x 10 cm. Projetada e testada para atender aos requisitos de classificação de resistência ao fogo de 1 ou 2 horas (equivalente a F&T) para sistemas com penetração total. * Consulte as instruções de instalação para saber como atender aos requisitos de 1 ou 2 horas.

    O DBX1017FR também possui uma etiqueta de identificação de comprimento em seu interior para atender aos requisitos do código de construção IMC 2015. IMC 504.8.5.

    Especificação
    • Part numbers:

      DBX1017FR6 (For 2×6 framed walls)

      DBX1017FR4 (For 2×4 or 2×6 framed walls)

      DBX1017MT (trim ring for dryer boxes)

      Packaging:

      The DBX1017FR’s are packaged 10 per carton

      The DBX1017MT's are packaged 10 per carton

      Dimensions:

      The DBX1017FR6 is 17’’ tall and 10’’ wide & 4 ¼ deep

      The DBX1017FR4 is 17’’ tall and 10’’ wide & 3 1/2 deep

      Benefits:

      The inexpensive DBX1017FR is powder coated white to match the washer box. Designed and tested to meet 1 or 2 hour equal F& T fire rating requirement for through penetration fire rated system. The required length identification label that is attached inside the DBX1017FR saves you money and time. We are the only company who includes it while other companies charge you a few dollars for it separately.

      Building Code:

      APPROVED FOR SINGLE AND MULTI-FAMILY CONSTRUCTION
      THE DBX1017FR MEETS THE REQUIREMENTS FOR A 1 or 2 HOUR FIRESTOP SYSTEM FOR BOTH WOOD AND METAL FRAMED WALLS.
      ** see installation instructions

      INTERNATIONAL MECHANICAL CODE
      SECTION 504
      CLOTHES DRYER EXHUAST

      SECTION 504.2 EXHAUST PENETRATIONS
      Where a clothes dryer exhaust duct penetrates a wall or ceiling membrane, the annular space shall be sealed with noncombustible material, approved fire caulking or a noncombustible dryer exhaust duct wall receptacle.

      SECTION 1502.4.6
      “LENGTH IDENTIFICATION”
      This section requires the installer to provide a tag or label within 6′ of the dryer exhaust stating how many elbows and length of the dryer exhaust until it exits the residence.

      CONSTRUCTION SOLUTIONS PROVIDES THE LABEL INSIDE THE DRYER VENT BOX AT NO COST TO MEET THE BUILDING CODE REQUIREMENT.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadbx1017fr-metal-dryer-vent-box
    • Familia de productoDryer Vent Box
    • Grupo de produtosFire Rated Metal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica