Publicar produtos
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack

    WaveLinx CAT Emergency Switchpack

    Traduzido por Google,
    O pacote de interruptores de dimerização de emergência CAT (ESP-C-010-Z1) é um dispositivo de controle de iluminação projetado para controlar cargas alimentadas por um circuito de emergência. Cada unidade consiste em um relé de travamento 120-277VAC 20A usado para ligar/desligar cargas de LED e não LED e um controle de dimerização contínuo de 0-10V usado para diminuir/aumentar o nível de luz dos equipamentos. O pacote de interruptores de dimerização de emergência CAT é usado em conjunto com o pacote de interruptores de dimerização CAT padrão para controlar as luzes dentro de um espaço. O switchpack de dimerização de emergência CAT é equipado com dois conectores RJ 45 para conectar a unidade a outros dispositivos CAT por meio de cabos CAT5 padrão usando o protocolo WaveLinx CAT. A unidade possui um bocal alongado que permite que ela seja fixada diretamente através de um orifício de 1/2"" em uma caixa de junção ou dentro de uma caixa adjacente para atender aos requisitos específicos do código local em plenums de teto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooper-controls-cat-esp-c-010-z1
    • Familia de productoControls
    • Grupo de produtosWaveLinx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles