Publicar produtos
WaveLinx Wired TSE
WaveLinx Wired TSE
WaveLinx Wired TSE

    WaveLinx Wired TSE

    Traduzido por Google,
    As telas de toque WaveLinx Wired TSE fornecem um controle de usuário elegante e personalizável para qualquer espaço controlado por WaveLinx Wired. As telas LCD capacitivas de 5,5” ou 8” fornecem flexibilidade virtualmente ilimitada de configuração e controle do sistema. A interface do usuário pode ser personalizada usando o software Touchscreen Designer para atender às necessidades do usuário. As imagens de fundo podem ser aplicadas rapidamente usando a função de navegação e os botões virtuais posicionados em qualquer ponto com uma simples ação de 'arrastar e soltar'.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooper-controls-tse
    • Familia de productoWaveLinx Wired
    • Grupo de produtosControls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles