Publicar produtos
Portfolio 8" Standard Cylinder LSR8B/LSRWW8B Round LED
Portfolio 8" Standard Cylinder LSR8B/LSRWW8B Round LED

    Portfolio 8" Standard Cylinder LSR8B/LSRWW8B Round LED

    Traduzido por Google,
    Projetado para complementar qualquer espaço, os cilindros redondos de LED de 8"", também disponíveis como um cilindro de lavagem de parede, podem ser montados na parede, no teto ou suspensos ou pendurados por cabo de aeronave. Um sistema de dois estágios produz uma distribuição suave com excelente controle de luz e baixo brilho de abertura. Os cilindros estão disponíveis em vários pacotes de lúmen, temperaturas de cor e uma variedade de acabamentos. O driver padrão de 0-10 V diminui para 1% com uma infinidade de drivers integrados e remotos opcionais disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-8-inch-standard-cylinder-lsr8b-lsrww8b-round-led
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPortfolio™ LSRS8B, LSRSWM8B
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures