Publicar produtos
Sure-Lites ACE Circular Exit

Sure-Lites ACE Circular Exit

Traduzido por Google,
A série de saída ACE Circular é um produto em conformidade com o código UL 924 de grau arquitetônico, de alumínio fundido. A versão autoalimentada funcionará por um mínimo de 90 minutos durante uma queda de energia. Os principais recursos incluem um formato circular com patente pendente, uma fonte de LED com saída vermelha ou verde, uma bateria de níquel-cádmio sem manutenção, montagem universal juntamente com um produto de 5 anos e garantia de bateria proporcional de 7 anos. As cores estocadas incluem branco, preto e prata com guarnição preta. A série vem de fábrica com autodiagnóstico de economia de mão de obra e está disponível com opção de 2 circuitos ou como sinalização especial. A cor e o padrão da placa frontal podem ser especificados para aplicações de saída e sinalização.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-ace-circular-exit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Número OmniClass23-35 47 15
  • Título OmniclassExit Illuminated Signs