A série AtLite ATLELDWA é compatível com o código de localização úmida UL924, alumínio fundido, grau arquitetônico, localização úmida e luz de emergência aprovada pela cidade de Nova York. Apresentando uma aparência esteticamente agradável, elimina os tradicionais traumas desagradáveis de luz de emergência. O ATLELDWA também é perfeito para aplicações internas onde se deseja uma aparência arquitetônica. Os principais recursos incluem LEDs livres de manutenção com saída de 100 lúmens (superior a uma fonte incandescente de 9 watts) ou uma saída de 300 lúmens (superior a qualquer fonte incandescente de 12 watts), óptica rotativa proprietária acumulada, uma bateria de níquel-cádmio livre de manutenção, bem como auto- diagnósticos que reduzem o trabalho associado aos testes exigidos pela NFPA. O SELDWA está disponível com classificações de temperatura de -20 °C a 55 °C ou 0 °C a 40 °C. Além disso, o recurso de fácil fixação do ATLELDWA reduz o tempo e o custo de instalação. Está disponível com acabamento prateado, branco, preto ou bronze.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Dominican Republic |
Greenland |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Mexico |
Nicaragua |
Panama |
United States |