Publicar produtos
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4

    Corelite Continua SQ4

    Traduzido por Google,
    O linear Corelite Continua SQ4 apresenta um perfil quadrado minimalista e iluminação contínua ao longo de todo o comprimento da fileira. Combinando a mais recente tecnologia LED com controle óptico de precisão, o SQ4 fornece iluminação de alta qualidade enquanto maximiza as capacidades de espaçamento. Uma ampla gama de distribuições diretas/indiretas está disponível para escolha, bem como circuitos up/down independentes para máxima flexibilidade. Disponível em 2', 4', 6', 8', 12' e execuções contínuas. O SQ4 é adequado para escritórios comerciais abertos, escritórios privados, salas de conferência, corredores e instalações educacionais.
    Especificação
      • Architectural design and quality in a minimalistic square form
      • Available in 2', 4', 6', 8', 12', and Continuous runs
      • Continuous line of light via single-piece luminous roll lens
      • Black and white glare reducing louvered baffle options
      • Perceive Technology: 5 differentiated lens aesthetics PARAmid, Prism, Waves, Ripple and Honeycomb
      • 450 to 3,700 delivered lumens per foot
      • Up to 147 lumens per watt Direct-Indirect, 164 lumens per watt Indirect
      • Wide range of direct/indirect distributions
      • Low peak intensity indirect distribution for 30% wider spacing
      • Integrated sensor systems - occupancy, daylight and IoT connectivity
      • Available with corner and hub connectors to create shapes and patterns
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-continua-sq4
    • Familia de productoDirect/Indirect
    • Grupo de produtosCorelite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures