Publicar produtos
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed

    Corelite Bridge Metric Recessed

    Traduzido por Google,
    O Bridge™ Metric LED embutido oferece um design tradicional, porém moderno, com o que há de mais moderno em tecnologia de iluminação de estado sólido. A óptica WaveStream™ de alto desempenho permite máxima economia de energia e iluminação ideal em uma luminária embutida rasa ultraminimalista. Duas opções ópticas WaveStream estão disponíveis; um padrão totalmente uniforme e um padrão quadrado que proporciona uma aparência translúcida única sem sacrificar o desempenho. Opções adicionais de blindagem também estão disponíveis, incluindo perfuração retangular, perfuração redonda e incrustações de nanoprisma. Disponível em vários tamanhos métricos populares, o Bridge é altamente configurável com opções bem pensadas e vários estilos arquitetônicos para versatilidade de aplicação.
    Especificação
      • Architectural quality design and construction
      • Available in 600 x 600, 600 x 1200, 500 x 1500, and 20" x 60" versions
      • Leverages our patented WaveStream Technology with AccuAim™ optics
      • Customize the luminaire aesthetic with three optional shielding inlays
      • Up to 116 lumens per watt
      • Well-designed integral daylight/occupancy sensor options
      • L75 at 100,000 hours w/ 5 year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-corelite-bridge-metric-recessed
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCorelite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures