Publicar produtos
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx

    Corelite Bryx

    Traduzido por Google,

    O Corelite Bryx oferece aos designers uma estética arquitetônica acessível com opções totalmente configuráveis. Feito especialmente com trilhos laterais extrudados, tampas de extremidade fundidas e refletores e componentes de precisão, o Corelite Bryx acentua qualquer espaço, do convencional ao extraordinário. Carregado com recursos como uma lente de iluminação ascendente tipo asa de morcego disponível, hardware de montagem ajustável e uma junta de fixação sobreposta exclusiva, o Corelite Bryx encantará designers e instaladores. Para fácil manutenção, o Corelite Bryx tem uma bandeja refletora articulada que permite acesso rápido aos componentes elétricos abaixo do plenum do teto sem ter que desmontar ou remover a fixação. O Corelite Bryx está disponível para aplicações de montagem embutida, suspensa e de superfície e é fornecido em comprimentos de 4' e 8' ou execuções contínuas em incrementos de 4 pés.

    Especificação
      • Recessed, Suspended and Surface Mount
      • 2" and 3" apertures with high transmission lift and shift lay in lens
      • 4' and 8' modular sections. Continuous runs in 4' increments
      • Precision tooled 20 gauge, pre-paint cold rolled steel housing
      • Extruded side rails for suspended/ surface mount and GYP recessed fixtures
      • Die-formed 22 gauge, pre-paint cold rolled steel white reflector
      • Die-cast and polished aluminum endcaps
      • Serviceable from below ceiling plenum with hinged reflector tray
      • Wide range of direct/indirect distributions plus independent up/down circuiting
      • Indirect batwing optic for maximizing ceiling uniformity and on-center spacing
      • Up to 138 lumens per watt in the 3" aperture
      • Integrated Sensor options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-corelite-bryx
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCorelite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures