Publicar produtos
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear

    Corelite WSLA Linear

    Traduzido por Google,
    A série de acessórios com especificação WSLA incorpora um design de hub exclusivo para permitir padrões acessíveis com infinitas configurações possíveis. Oferecido em vários tamanhos e opções de montagem, o WSLA pode oferecer padrões de iluminação exclusivos ou fileiras retas e contínuas. A série WSLA é a escolha ideal para interiores comerciais que necessitam adicionar interesse visual a espaços grandes e abertos onde a flexibilidade é importante, como áreas de colaboração em escritórios, lobbies e átrios.
    Especificação
      • 4ft and 8ft unit lengths in suspended and surface mount options
      • Linear runs, pre-defined hub patterns, or build-your-own pattern
      • Round or square hub - Up to 6-way fixture intersection
      • 500 to 2000 lumens per foot
      • High performing efficacy up to up to 133 LPW
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-corelite-wsla-linear
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCorelite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures