Publicar produtos
iO LED CoviO Architectural LED Cove Light

iO LED CoviO Architectural LED Cove Light

Traduzido por Google,
O iO CoviO fornece iluminação arquitetônica de sanca e permite a continuidade da luz de espaços internos para externos devido à sua classificação IP66 e tamanho pequeno. O CoviO fornece iluminação de sanca funcional com 3 opções de saída de lúmen de até 1500 lm/ft. Com escurecimento integral padrão de 0-10 V de 100% a 1%, o CoviO fornece uma gama completa de saída de iluminação funcional a um brilho decorativo sutil. O módulo LED padrão de 90 CRI fornece iluminação de sanca uniforme, limpa e de alta qualidade para até 300 pés a partir de uma única queda de energia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-covio-led-cove
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures