Publicar produtos
Ephesus LumaSport 16 Prism - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 16 Prism - Local (Yoke Mount)

    Ephesus LumaSport 16 Prism - Local (Yoke Mount)

    Traduzido por Google,

    O Ephesus LumaSport 16 Prism oferece a melhor solução de iluminação esportiva RGB LED com mistura de cores totalmente ajustável. Oferecendo confiabilidade e desempenho líderes do setor, este sistema pronto para uso garante posicionamento preciso da luz e fácil instalação com LEDs Chip-On-Board e tecnologia Hybrid Reflector. Crie uma atmosfera envolvente com uma ampla gama de feixes ópticos e desfrute de experiências visuais inigualáveis ​​com cores totalmente saturadas. As opções de controle incluem DMX com fio e AirMesh sem fio, personalizados para locais profissionais e universitários.

    Especificação
      • Custom source selection offers broadest range of color mixing.
      • Fully saturated color provides an unmatched visual fan experience.
      • Array of optic beams from narrow to wide creates an immersive atmosphere.
      • Glare and cutoff control via Hybrid Reflector and TIR Optical System.
      • Reduce install time with pre-aimable two-piece assembly.
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs.
      • Controllable with both wired and DMX and wireless AirMesh to suit your needs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-ephesus-lumasport-16-prism-local-yoke-mount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosEphesus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States