Publicar produtos
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System

    Ephesus LumaSport 16 Remote Power System

    Traduzido por Google,

    O Ephesus Remote Power System para LUMASPORT 16 é uma solução de iluminação esportiva LED de última geração, revolucionando a iluminação de estádios em níveis profissionais e universitários. Oferecendo soluções prontas para uso para aplicações novas e de retrofit, ele oferece qualidade de luz superior, controles personalizáveis ​​e confiabilidade líder do setor, garantindo uma experiência de usuário incomparável. Com fácil instalação, menor custo total de propriedade e distribuição de luz ideal, ele é um divisor de águas na indústria de iluminação esportiva LED.

    A facilidade encontra a inovação em nosso design de componentes de energia remota. O LUMASPORT 16 permite que você localize energia, controles e surtos na base do poste, facilitando o acesso e a manutenção. Transforme a maneira como você gerencia sua iluminação esportiva com nossa tecnologia de ponta. Se você precisar de componentes de sistema personalizados (postes, braços cruzados, cabos de queda, etc.) ou serviços (projeto de fundação, projeto de iluminação, etc.), entre em contato com a Ephesus.

    Economize tempo e recursos com nossos sistemas turnkey fáceis de instalar. Seja uma nova instalação ou aplicação de retrofit, o LUMASPORT 16 oferece uma solução turnkey simplificada e completa que é eficiente e confiável. Entre no futuro da iluminação esportiva com facilidade e eficiência.

    Especificação
      • 143,050 - 199,300 lumen output options.
      • Modular system for easy access to power and controls at pole base
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • Control light placement precisely with our award-winning optical control system
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Surpasses Cooper Lighting's stringent tests for performance and longevity
      • Simple setup with three components: light head, PAC Box, and Distribution Box
      • Reduce install time with pre-aimable single-piece light head assembly
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-ephesus-lumasport-16-remote-power-system
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosEphesus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States