Publicar produtos
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral

    Ephesus LUMASPORT 8 Integral

    Traduzido por Google,

    O LumaSport 8 - Integral representa o auge das soluções de iluminação esportiva e de entretenimento. Projetado com foco em retrofit, esta luminária esportiva LED branca traz uma nova era de iluminação para campos de bola, arenas profissionais, arenas e estádios universitários, centros de eventos múltiplos, ginásios e casas de campo. O LumaSport 8 - Integral combina tecnologia de ponta com design excepcional, tornando-o a escolha ideal para instalações novas e de retrofit.

    Experimente uma clareza incomparável com o desempenho óptico multicamadas do LUMASPORT 8. Nosso Hybrid Reflector patenteado e o TIR Optical System, uma solução premiada, oferecem controle de luz preciso, minimizando o brilho e maximizando a eficiência. Ilumine seu local de esportes com confiança.

    Simplifique e acelere a instalação do seu sistema com um design simplificado, ideal para retrofits de lastro integral um para um. Enquanto o design de mira Quick Mount permite que o ângulo de inclinação seja definido antes da instalação e marcas de referência simples para definir a orientação lateral durante a fixação do dispositivo.

    Especificação
      • Streamlined design ideal for one-to-one integral ballast retrofit systems speeding up and simplifying installation.
      • Pre-aiming capability reduces installation time and ensures aiming precision.
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs with an efficacy up to 174 lumens per Watt.
      • Award winning glare and cutoff control via patented Hybrid Reflector and TIR Optical System.
      • 4000K & 5700K CCT options to meet diverse venue requirements.
      • Top Yoke, Bottom Yoke, and Pendant mounting options for flexibility in applications.
      • Power redundancy insures system reliability.
      • Wired DMX and Wireless AirMesh control protocols allow for system alerts, scheduling, and on-demand control of static and dynamic lighting scenes.
      • Options to meet Trade Agreements Act requirements.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-ephesus-lumasport-8-integral
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosEphesus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States