Publicar produtos
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)

    Ephesus LumaSport 8 - Local (Yoke Mount)

    Traduzido por Google,

    Construído para atender às necessidades variáveis ​​de aplicações novas e de retrofit em locais K-12, Municipais e Recreativos, o LumaSport 8 é a melhor substituição de LED para um sistema de iluminação esportiva de iodetos metálicos de 1500 watts. A luminária LUMASPORT 8 combina potência modular intercambiável, controles e opções de montagem fáceis de instalar para fornecer a solução de sistema de iluminação ideal para cada aplicação exclusiva de iluminação esportiva interna e externa com confiabilidade líder do setor.

    Especificação
      • 48,000 - 105,000 lumen output options
      • Glare and cutoff control via Hybrid Reflector and TIR Optical System
      • Reduce install time with pre-aimable two-piece assembly
      • Virtually eliminate maintenance with power redundancy
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • The best LED replacement for a 1500 watt metal halide sports lighting system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Local-YokeMount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosEphesus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States