Publicar produtos
Ephesus LumaSport 8 Prism - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 Prism - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 Prism - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 8 Prism - Local (Yoke Mount)

    Ephesus LumaSport 8 Prism - Local (Yoke Mount)

    Traduzido por Google,

    O Ephesus LUMASPORT 8 Prism oferece a melhor solução de iluminação esportiva LED RGB totalmente ajustável. Com confiabilidade e desempenho líderes do setor, este sistema pronto para uso oferece controles personalizados, posicionamento preciso da luz e o menor custo total de propriedade. Experimente a mais ampla gama de mistura de cores, atmosfera envolvente e fácil instalação com LEDs Chip-On-Board e tecnologia Hybrid Reflector. Obtenha uma experiência visual incomparável para os fãs com cores totalmente saturadas.

    Especificação
      • Custom source selection offers broadest range of color mixing.
      • Fully saturated color provides an unmatched visual fan experience.
      • Array of optic beams from narrow to wide creates an immersive atmosphere.
      • Glare and cutoff control via hybrid reflector and TIR optical system.
      • Reduce install time with pre-aimable two-piece assembly.
      • Industry leading light source reliability with Chip-On-Board LEDs
      • Controllable with both wired DMX and wireless AirMesh to suit your needs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Prism-Local-Yoke-Mount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosEphesus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText