Publicar produtos
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power
Ephesus LumaSport 8 - Remote Power

    Ephesus LumaSport 8 - Remote Power

    Traduzido por Google,

    O Ephesus Remote Power System para o LUMASPORT 8 é uma solução abrangente de iluminação esportiva LED para aplicações novas e de retrofit, tornando-o a melhor substituição de LED para um sistema de iluminação esportiva de iodetos metálicos de 1500 watts. Ele oferece confiabilidade e desempenho líderes do setor com tempo e custo mínimos de instalação, oferecendo opções modulares, controles fáceis de usar e tecnologia LED de ponta para desempenho e eficiência ideais. Com seu sistema turn-key simplificado e baixo custo total de propriedade, o LUMASPORT 8 é uma solução ideal para qualquer pessoa que busca iluminação esportiva eficiente e confiável.

    Especificação
      • Up to 110,982 lumen output options.
      • Modular system for easy access to power and controls at pole base
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • Control light placement precisely with our award-winning optical control system
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Surpasses Cooper Lighting's stringent tests for performance and longevity
      • Simple setup with three components: light head, PAC Box, and Distribution Box
      • Reduce install time with pre-aimable single-piece light head assembly
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Remote-Power-Quick-Clamp-Mount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosEphesus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States