O FSN Fail-Safe fornece uma abertura de 4” e largura de grade de 6” fornecendo linhas elegantes de luz com uma lente de fundo transparente que veda a luminária evitando a entrada de poeira e água. Disponível em três comprimentos fixos, o FSN pode ser embutido na grade ou embutido no teto rígido. Um interruptor selecionável vem de fábrica com três níveis de lúmen selecionáveis e três temperaturas de cor selecionáveis, fornecendo ao FSN a flexibilidade de se adaptar às necessidades em mudança do espaço, configuração ou ambiente. O FSN é uma excelente escolha para uma ampla gama de aplicações, incluindo resistência a vandalismo, saúde comportamental, médica e mangueira.