Publicar produtos
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights

    Halo ESF Floodlights

    Traduzido por Google,
    O holofote de segurança LED de cabeça dupla ESF fornece solução de iluminação com baixo consumo de energia e baixa manutenção para áreas externas. Disponível em luminárias de 1420 lúmens e 2372 lúmens Flood, Dusk-to-Dawn ou ativadas por movimento. Os LEDs integrados são avaliados em 50.000 horas de operação livre de manutenção. Este holofote é ideal para passarelas, pátios, áreas de lazer e calçadas, criando um espaço exterior convidativo, além de fornecer segurança e proteção. A lente difusa é totalmente vedada para impedir a entrada de umidade, sujeira, insetos e outros contaminantes. Disponível em acabamento branco e bronze.
    Especificação
      • Two lumen packages available at 1,420lm and 2,372lm
      • Constructed of rust-free polycarbonate housing
      • Available in textured white and bronze finish
      • Motion SKUs detects motion 180° and up-to 50 feet
      • 50,000 hours of rated LED life
      • Rated for damp and wet locations
      • Zero maintenance LED fixture
      • Wall or eave mounted to recessed junction boxes
      • 1-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-esf-floodlights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo™ Flood and Motion Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
    • Título OmniclassFloodlight Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States