Publicar produtos
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight

    Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight

    Traduzido por Google,
    O HALO JBD Slim Surface Downlight é um downlight de caixa de junção de baixo perfil que pode ser instalado de forma rápida e fácil em aplicações residenciais. Pode ser instalado na maioria das caixas de junção padrão de 4". O HALO JBD inclui uma variedade de sobreposições facilmente intercambiáveis, em vários estilos e acabamentos de cores, complementando qualquer estética.
    Especificação
      • Available in 4” aperture
      • Interchangeable round, square, and full-lensed designer trims in multiple finishes
      • Installs in most 4" standard junction boxes
      • 5 Color Field Selectable: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90+ CRI
      • Slim, plastic non-conductive dead-front trim with smooth flat lens
      • Up to 700 lumens
      • 5% phase cut LE/TE dimming (120V input) with compatible controls
      • Wet location listed for showers and covered outdoor areas
      • Air-tite, IC-rated, and ENERGY STAR certified
      • 50,000 life hours
      • 5-Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-jbd-slim-surface-mount-led-downlight
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures