Publicar produtos
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights

    Halo ML Flex Canless LED Downlights

    Traduzido por Google,

    Eleve os espaços com os designs elegantes e modernos desta série de luminárias de alta qualidade. Luminárias marcantes e de pequena abertura, com acabamentos projetados com precisão, criam ambientes convidativos e com baixo brilho. Com a ML Flex, você pode iluminar, ajustar e aplicar iluminação de parede com luminárias que contam com a tecnologia avançada de seleção de cor e lúmen seleCCTable™, além de dimerização sem cintilação abaixo de 5%. A Série Flex oferece iluminação ideal para qualquer aplicação — residencial ou comercial. Experimente o máximo em estilo, funcionalidade e preço acessível com a HALO.

    Especificação
      • 1”, 2”, 3” & 4” Downlights and 3” & 4” Wall Washers
      • Canless installation means fixtures mount directly to the ceiling (no housing required); Use with canless mounting frames for new construction installations
      • Interchangeable round or square trims in either smooth or baffle with optional mud-in frames
      • Field-interchangeable TIR optics 25°, 40°, 55°, and 25° asymmetric for wall wash
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K) or Field-SeleCCTable™ Dim-to-Warm: 3000K/2700K-to-1800K; 90+ CRI
      • Lumen Select (nominal): Low/Medium/High options from 100 to 1,200 lm
      • Dimming Versions: ≤5% in either phase cut LE/TE (120V) with compatible dimmers OR 0-10V (UNV 120–277V)
      • AIR-TITE, Wet location-listed, IC-rated
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-ml-flex-canless-led-downlights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação