Publicar produtos
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series

    Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series

    Traduzido por Google,
    A nova combinação selecionável de sinal de saída e luz de emergência LED vermelho/verde All-Pro APC7RG resolve o problema de ter que estocar várias cores de sinal de saída para distribuidores ou determinar qual cor é necessária em campo para empreiteiros. O APC7RG funcionará por no mínimo 90 minutos durante uma queda de energia e fornece até 17 pés de cobertura de saída. As unidades são fornecidas com LEDs vermelhos e verdes e inserções de face vermelha e verde para fornecer cores profundas das letras e uniformidade de iluminação. Os APC7RG são pré-configurados com letras vermelhas e podem ser facilmente alterados para letras verdes no campo. Faces simples ou duplas configuráveis, divisas direcionais de encaixe/encaixe e montagem em superfície universal no teto, parede e extremidade tornam o APC7RG uma verdadeira solução de saída universal para necessidades de armazenamento e instalação. As caixas termoplásticas de alto impacto, resistentes aos raios UV e à chama de 5VA resistem à descoloração devido ao tempo ou à exposição aos raios UV para máxima durabilidade. Os acabamentos da caixa estão disponíveis em branco ou preto para vários requisitos de design. Os modelos com capacidade remota de alta potência (série H) alimentarão até duas cabeças LED de emergência APWR adicionais para gerar um total de 34 pés de cobertura de saída. A bateria de níquel-cádmio sem manutenção e a garantia do produto de 5 anos proporcionam tranquilidade ao proprietário do edifício.
    Especificação
      • Red / green selectable exit sign and emergency light
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • 3.6 V, 0.78W LED heads provide up to 17 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • Remote capable model powers up to two additional APWR LED heads
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-sure-lites-apc7rg-apch7rg-series
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de produtosSure-Lites
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures