Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Battery-Powered)
Traduzido por Google,
Grande melhoria. Sem fios. Os Refletores de LED com Sensor de Movimento e Segurança SEC Next Gen, alimentados por bateria, oferecem aos proprietários a liberdade de adicionar iluminação brilhante e personalizável em praticamente qualquer lugar — sem necessidade de eletricista ou caixa de junção. Disponíveis em modelos com 1, 2 e 3 focos, esses refletores fáceis de instalar combinam brilho ajustável, temperatura de cor regulável e modos de operação flexíveis (sensor de movimento, anoitecer ao amanhecer ou ambos) para ajudar a proteger galpões, garagens, anexos e cantos de difícil acesso para fiação. Alimentados por 3 pilhas tamanho D (não inclusas), eles oferecem desempenho confiável com mais de 30% de brilho após 90 minutos de uso, além de LEDs de longa duração e garantia limitada de 3 anos.
Especificação
1-, 2-, & 3-head integrated LED Security Floodlights
Choose from motion, dusk-to-dawn, or motion + dusk-to-dawn modes
Powered by 3 D-size batteries (not included)
Motion Sensor with 120° area coverage; up to 25 ft detection range
Selectable lumen output (25–100%)
Up to 1500 lm (1-head); 2500 lm (2-head); 3500 lm (3-head)
5-position selectable white (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K)
Adjustable heads for targeted coverage of driveways or yards
Surface or wall installation; no hardwiring or junction box required