Publicar produtos
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)
Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)

    Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Hardwired)

    Traduzido por Google,
    Melhorias impressionantes. Sem complicações. Os refletores de LED com sensor de movimento e segurança SEC Next Gen, com fiação direta, modernizam luminárias externas antigas com proteção brilhante e personalizável para as casas de hoje. Disponíveis em modelos de 1, 2 e 3 focos, esses refletores fáceis de instalar combinam brilho selecionável, temperatura de cor ajustável e operação multimodo (movimento, anoitecer ao amanhecer ou ambos) para ajudar você a proteger entradas de garagem, garagens, pátios e quintais com confiança — tudo isso com o desempenho duradouro dos LEDs e uma garantia limitada de 5 anos.
    Especificação
      • 1-, 2-, & 3-head hardwired integrated LED security floodlights
      • 3 modes: motion, dusk-to-dawn, or both
      • 240° detection area motion sensor with up to 45 ft range
      • Up to 1500 lm (1-head); 2500 lm (2-head); 3500 lm (3-head)
      • Selectable lumen output (25–100%)
      • Selectable color temperature (2700K-6500K)
      • Adjustable heads for targeted coverage of driveways, yards, and entries
      • Tool-less plug-in or hardwired wall or eave install options
      • Wet location-listed; IP65 rated for outdoor use
      • Available in matte black and white finishes
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-next-gen-motion-security-floodlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States