Halo SEC Series Motion & Security LED Floodlights (Solar-Powered)
Traduzido por Google,
Segurança solar garantida com os Refletores de LED com Sensor de Movimento e Energia Solar SEC Next Gen — ideais para áreas de difícil instalação elétrica e para melhorias que priorizam a eficiência energética. Disponíveis com 1, 2 ou 3 lâmpadas, esses refletores são instalados em minutos em paredes ou beirais, adicionando iluminação brilhante e personalizável sem utilizar a rede elétrica da sua casa. Com três modos de iluminação (sensor de movimento, acendimento automático ao anoitecer ou ambos), brilho e temperatura de cor ajustáveis e um sensor de movimento de amplo alcance, eles oferecem proteção durante toda a noite, alimentada pela energia solar. Uma bateria de fosfato de ferro-lítio de longa duração e um conjunto de baterias substituíveis ajudam a prolongar a vida útil do refletor, com garantia limitada de 3 anos.
Especificação
1-, 2-, and 3-head solar-powered integrated LED floodlights
High-efficiency solar panel + LiFePO4 battery technology
3 modes: motion, dusk-to-dawn, or both
240° detection area motion sensor with up to 45 ft range
Up to 1000 lm (1-head); 1500 lm (2-head); 2000 lm (3-head)